Questa applicazione sarà disattivata a partire dal 7 gennaio 2025

ZB4BA67 |
Schneider-Electric
 
ZB4BA67 immagine - metel
ZB4BA67
Testa pulsante Ø22 - ad impulso - filoghiera - nera - senza marcatura
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prodotto Harmony XB4
Tipo Prodotto Testa pulsante non luminoso
Nome Dispositivo ZB4
Materiale testa Metallo nero
Diametro Di Montaggio 22 mm
Vendita quantità indivisibile 1
Tipo di testa Standard
Forma della testa Circolare
Tipo di operatore Ad impulso
Tipo operatore Blu filoghiera, non marcato
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD 29 mm
Altezza totale CAD 29 mm
Profondità totale CAD 28 mm
Durata meccanica 10000000 cicli
Codice di composizione elettrico C1 per <9 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C2 per <9 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C15 per <1 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
Presentazione del dispositivo Prodotti base
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura Di Stoccaggio -40…70 °C
Temperatura Ambiente -40…70 °C
Categoria di sovratensione Classe I conforming to IEC 60536
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
IP67
IP69
IP69K
Grado Di Protezione Nema NEMA 13
NEMA 4X
Grado Di Protezione Ik IK06 conforme aIEC 50102
Norme Di Riferimento JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-1
Certificazioni Prodotto CSA
DNV
UL listed / CSA
LROS (Lloyds Register of shipping)
BV
GL
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,4 cm
Confezione 1: larghezza 3,4 cm
Confezione 1: profondità 5,3 cm
Confezione 1: peso 27,0 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 50
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 15,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 1,575 kg
Sostenibilità dell'offerta
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
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
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months