|
|
|
ZB4BC48007
Testa pulsante - rosso - con etichetta
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Testa diametro 37mm applicazioni severe
|
Nome dispositivo
|
ZB4
|
Materiale testa
|
Metallo cromato
|
Tipo di testa
|
Standard
|
Diametro di montaggio
|
22,5 mm
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Colore capsula o gemma
|
Rosso
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD
|
37 mm
|
Altezza totale CAD
|
18,5 mm
|
Profondità totale CAD
|
37 mm
|
Peso prodotto
|
0,036 kg
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a IEC 61140
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Tipo di operatore
|
Ad impulso
|
Tipo operatore
|
Rosso filoghiera, tipo H007 (bianco)
|
Info da operatore
|
Montaggio verticale
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Gruppo principale
|
Ambiente severo
|
Gruppo di prodotto
|
A filo marcato tipo H007
|
Marcatura
|
Tipo H007
|
Colore marcatura
|
Bianco
|
Codice di composizione elettrico
|
C1 per <9 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C2 per <9 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C15 per <1 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
IP69K
IP67
IP69
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 4 conforme a UL 508
NEMA 13
NEMA 12
|
Resistenza al lavaggio ad alta pressione
|
90 Pa a 82,5 °C
|
Grado di protezione IK
|
IK06 conforming to CEI 62262
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
UL 508
CSA C22.2
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
CE
UL
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,76 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
3,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
36,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|