Schneider-Electric
 
ZB4BG02K1321E immagine - metel
ZB4BG02K1321E
Testa selettore a chiave 2 posizioni
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prodotto Harmony XB4
Nome Dispositivo ZB4
Diametro Di Montaggio 22 mm
Vendita quantità indivisibile 1
Forma della testa Circolare
Tipo operatore Nero selettore a chiave
Tipo Di Serratura Chiave speciale
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD 29 mm
Altezza totale CAD 29 mm
Profondità totale CAD 72 mm
Resistenza al lavaggio ad alta pressione 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Durata meccanica 1000000 cicli
Codice di composizione elettrico C3 per <6 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C4 per <6 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C5 per <5 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C6 per <5 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C7 per <4 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C8 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
Presentazione del dispositivo Prodotti base
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura Di Stoccaggio -40…70 °C
Temperatura Ambiente -25…70 °C
Categoria di sovratensione Classe I conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP69K conforme a CEI 60529
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,4 cm
Confezione 1: larghezza 5,4 cm
Confezione 1: profondità 8,8 cm
Confezione 1: peso 104,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Direttiva RoHS Unione europea In corso di indagine
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi