Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Categoria di sovratensione
|
Classe I conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grado di protezione IK
|
IK06 with keyhole cover ZBGP conforming to IEC 50102
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-1
CEI EN 60947-5-1
UL 508
GB 14048.5
EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-5
|
Certificazioni prodotto
|
DNV
GL
LROS (Lloyds Register of shipping)
UL listed / CSA
CSA
BV
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|