|
|
|
ZB4BG2F015
Testa selettore Ø 22 - 2 posiz. - chiave gialla - estraz.chiave a sx
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Testa per selettore a chiave
|
Nome dispositivo
|
ZB4
|
Materiale testa
|
Metallo cromato
|
Diametro di montaggio
|
22 mm
|
Tipo di testa
|
Standard
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Tipo operatore
|
Giallo selettore a chiave
|
Informazioni posizione operatore
|
2 posizioni 90°
|
Tipo di serratura
|
Chiave speciale
|
Posizione di estrazione chiave
|
Sinistra
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD
|
29 mm
|
Altezza totale CAD
|
29 mm
|
Profondità totale CAD
|
72 mm
|
Peso prodotto
|
0,098 kg
|
Resistenza al lavaggio ad alta pressione
|
7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Codice di composizione elettrico
|
C3 per <6 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C5 per <5 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C6 per <5 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C7 per <4 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C8 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C15 per <1 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
|
Device presentation
|
Prodotti base
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Categoria di sovratensione
|
Classe I conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 13
|
Norme di riferimento
|
CEI EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
GB 14048.5
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
|
Certificazioni prodotto
|
LROS (Lloyds Register of shipping)
DNV
UL listed / CSA
GL
BV
RINA
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
105,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
60
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,4 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|