Schneider-Electric
 
ZB4BG2K3423A immagine - metel
ZB4BG2K3423A
Testa selettore a chiave 2 posiz.con chiave speciale
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prodotto Harmony XB4
Tipo Prodotto Testa per selettore a chiave
Nome Dispositivo ZB4
Diametro Di Montaggio 22 mm
Vendita quantità indivisibile 1
Forma della testa Circolare
Tipo operatore Nero selettore a chiave
Informazioni posizione operatore 2 posizioni 90°
Tipo Di Serratura Chiave speciale
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD 29 mm
Altezza totale CAD 29 mm
Profondità totale CAD 72 mm
Resistenza al lavaggio ad alta pressione 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Durata meccanica 1000000 cicli
Presentazione del dispositivo Prodotti base
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura Di Stoccaggio -40…70 °C
Temperatura Ambiente -25…70 °C
Categoria di sovratensione Classe I conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP69K conforme a CEI 60529
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: peso 0,001 g
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP F28cb399-1b6a-409d-ac7b-4169e47b25c8
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 1
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi