|
|
|
ZB4BJ3
Testa selettore - 3 posizioni Ø22 - leva nera
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Testa per selettore
|
Nome dispositivo
|
ZB4
|
Materiale testa
|
Metallo cromato
|
Diametro di montaggio
|
22 mm
|
Tipo di testa
|
Standard
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Tipo di operatore
|
Fisso
|
Tipo operatore
|
Nero leva corta
|
Info da operatore
|
Lucchettabile
|
Informazioni posizione operatore
|
3 posizioni +/- 45°
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD
|
29 mm
|
Altezza totale CAD
|
38 mm
|
Profondità totale CAD
|
44 mm
|
Peso prodotto
|
0,04 kg
|
Resistenza al lavaggio ad alta pressione
|
7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Codice di composizione elettrico
|
C3 per <6 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C4 per <6 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C5 per <5 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C6 per <5 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C7 per <4 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C8 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
|
Device presentation
|
Prodotti base
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Categoria di sovratensione
|
Classe I conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforme a CEI 60529
IP69
IP69K
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grado di protezione IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
LROS (Lloyds Register of shipping)
GL
CSA
DNV
BV
UL listed / CSA
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,600 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,400 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
45,400 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
5,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
3,400 cm
|
Confezione 2: profondità
|
26,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
227,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
200
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
9,624 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|