|
|
|
ZB4BK1443
Testa selettore luminoso - 2 posiz. Ø22 - rosso- per LED universale
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Testa per selettore luminoso
|
Compatibilità prodotto
|
Universal LED
|
Nome dispositivo
|
ZB4
|
Materiale testa
|
Metallo cromato
|
Tipo di testa
|
Standard
|
Diametro di montaggio
|
22,5 mm
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Tipo di operatore
|
Da destra verso sinistra ad impulso
|
Profilo operatore
|
Rosso leva standard
|
Informazioni posizione operatore
|
2 posizioni 90°
|
Colore capsula o gemma
|
Rosso
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD
|
29 mm
|
Altezza totale CAD
|
29 mm
|
Profondità totale CAD
|
43 mm
|
Peso prodotto
|
0,037 kg
|
Resistenza al lavaggio ad alta pressione
|
7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
|
Durata meccanica
|
500000 cicli
|
Codice di composizione elettrico
|
M3 per <4 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
M6 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED integrato e trasformatore
M10 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
M4 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
|
Device presentation
|
Prodotti base
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Categoria di sovratensione
|
Classe I conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grado di protezione IK
|
IK04 conforming to IEC 50102
|
Norme di riferimento
|
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
UL listed / CSA
CSA
LROS (Lloyds Register of shipping)
GL
BV
DNV
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,800 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,200 cm
|
Confezione 1: profondità
|
3,300 cm
|
Confezione 1: peso
|
40,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
4,800 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
26,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
3,300 cm
|
Confezione 2: peso
|
215,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
250
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
11,326 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|