Schneider-Electric
 
ZB4BP5 immagine - metel
ZB4BP5
Testa pulsante Ø22 - sporgente—gialla - (silicone trasparente)
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB4
Tipo prodotto Testa pulsante non luminoso
Nome dispositivo ZB4
Compatibilità prodotto Non compatibile con porta etichetta
Materiale testa Metallo cromato
Diametro di montaggio 22,5 mm
Vendita quantità indivisibile 1
Tipo di testa Standard
Forma della testa Circolare
Tipo di operatore Ad impulso
Tipo operatore Giallo sporgente, non marcato
Info da operatore Cappuccio trasparente
Colore capsula o gemma Giallo
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD 30 mm
Altezza totale CAD 30 mm
Profondità totale CAD 35 mm
Durata meccanica 10000000 cicli
Codice di composizione elettrico C1 per <9 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C2 per <9 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C15 per <1 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
Device presentation Prodotti base
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -40…70 °C
Categoria di sovratensione Classe I conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
IP67
Grado di protezione NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grado di protezione IK IK06 conforming to IEC 50102
Norme di riferimento IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
UL 508
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto GL
CSA
BV
UL listed / CSA
DNV
LROS (Lloyds Register of shipping)
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,500 cm
Confezione 1: larghezza 3,400 cm
Confezione 1: profondità 5,400 cm
Confezione 1: peso 32,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 5
Confezione 2: altezza 4,500 cm
Confezione 2: larghezza 3,400 cm
Confezione 2: profondità 26,500 cm
Confezione 2: peso 160,000 g
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 300
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 10,108 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months