|
|
|
ZB4BR4
Testa pulsante Ø22 - ad impulso - fungo Ø60mm - rossa
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Testa pulsante non luminoso
|
Nome dispositivo
|
ZB4
|
Materiale testa
|
Metallo cromato
|
Diametro di montaggio
|
22 mm
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Tipo di testa
|
Standard
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Tipo di operatore
|
Ad impulso
|
Tipo operatore
|
Rosso fungo Ø 60 mm, non marcato
|
Colore capsula o gemma
|
Rosso
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD
|
60 mm
|
Altezza totale CAD
|
60 mm
|
Profondità totale CAD
|
52 mm
|
Durata meccanica
|
5000000 cicli
|
Codice di composizione elettrico
|
C1 per <9 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C2 per <9 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C15 per <1 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
|
Device presentation
|
Prodotti base
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Categoria di sovratensione
|
Classe I conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grado di protezione IK
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Norme di riferimento
|
CSA C22.2 No 14
CEI EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
BV
DNV
GL
LROS (Lloyds Register of shipping)
UL listed / CSA
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
90,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,136 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|