|
|
|
ZB4BS844
Testa pulsante Ø22 - sblocco rotazione - fungo Ø40mm - rossa
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Testa pulsante arresto semplice
|
Nome dispositivo
|
ZB4
|
Materiale testa
|
Metallo cromato
|
Diametro di montaggio
|
22,5 mm
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Tipo di operatore
|
Aggancio meccanico
|
Reset
|
Girare per sbloccare
|
Tipo operatore
|
Rosso fungo Ø 40, non marcato
|
Tipo di testa
|
Standard
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD
|
40 mm
|
Altezza totale CAD
|
40 mm
|
Profondità totale CAD
|
57 mm
|
Peso prodotto
|
0,073 kg
|
Durata meccanica
|
300000 cicli
|
Codice di composizione elettrico
|
C7 per <4 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C8 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C15 per <1 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C10 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
|
Device presentation
|
Prodotti base
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
IP69
IP69K
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12
|
Grado di protezione IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Norme di riferimento
|
UL 508
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
IEC 60364-5-53
GB 14048.5
ISO 13850
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
DNV
BV
CSA
LROS (Lloyds Register of shipping)
UL listed / CSA
GL
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,400 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,400 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
75,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,097 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
800
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
75,004 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|