Schneider-Electric
 
ZB4BV043S immagine - metel
ZB4BV043S
Testa lampada spia Ø22 gemma striata rossa- per LED universale
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prodotto Harmony XB4
Tipo Prodotto Testa lampada spia
Compatibilità Del Prodotto Universal LED
Nome Dispositivo ZB4
Materiale testa Metallo cromato
Diametro Di Montaggio 22 mm
Vendita quantità indivisibile 1
Tipo di testa Standard
Forma della testa Circolare
Colore capsula o gemma Rosso
Info da operatore Con gemma striata
Caratteristiche Ambientali Ambiente molto luminoso
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD 29 mm
Altezza totale CAD 29 mm
Profondità totale CAD 30 mm
Peso Netto 0,026 kg
Resistenza al lavaggio ad alta pressione 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Codice di composizione elettrico P1 in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
P2 in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED integrato e trasformatore
Presentazione del dispositivo Prodotti base
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura Di Stoccaggio -40…70 °C
Temperatura Ambiente -40…70 °C
Categoria di sovratensione Classe I conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
IP67
IP69
IP69K
Grado Di Protezione Nema NEMA 13
NEMA 4X
Grado Di Protezione Ik IK06 conforme aIEC 50102
Norme Di Riferimento IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,5 cm
Confezione 1: larghezza 4,7 cm
Confezione 1: profondità 5,4 cm
Confezione 1: peso 27 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 200
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 5,927 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 1
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months