|
|
|
ZB4BV18G4
Corpo per lampada spia lampeggiante - ZB4 - LED integrato rosso - 120 V
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GEN 31, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Montaggio corpo completo/elemento luminoso
|
Nome dispositivo
|
ZB4
|
Materiale base di fissaggio
|
Zamak
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo
Morsetti di fissaggio a vite, > = 1 x 0,22 mm² senza estremità cavo
|
Sorgente luminosa
|
LED integrato
|
Attacco lampada
|
LED
|
Colore sorgente luminosa
|
Rosso
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
110...120 V CA a 50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD
|
30 mm
|
Altezza totale CAD
|
47 mm
|
Profondità totale CAD
|
37 mm
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Peso prodotto
|
0,054 kg
|
Coppia di serraggio
|
0,8…1,2 Nm conforme a EN 60947-1
|
Forma della testa (vite)
|
Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite
Testa a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
600 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a EN 60947-1
|
Tipo di segnalazione
|
Lampeggiante
|
Assorbimento [A]
|
14 mA
|
Durata vita
|
100000 H a tensione nominale e 25 °C
|
Resistenza alle sovratensioni
|
1 kV conforme a IEC 61000-4-5
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
-40…70 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a IEC 60536
|
Norme di riferimento
|
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
CEI EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
GL
LROS (Lloyds Register of shipping)
CSA
DNV
BV
UL listed / CSA
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
2 kV conforme a IEC 61000-4-4
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
6 kV sul contatto (su parti metalliche) conforme a IEC 61000-2-6
8 kV in aria libera (nelle parti isolanti) conforme a IEC 61000-2-6
|
Emissione elettromagnetica
|
Classe B conforme a IEC 55011
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
130,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
7,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
26,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
100,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,3 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
50
|
Confezione 3: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
6,955 kg