|
|
|
ZB4BV4D3
Corpo per lampada spia - ZB4 - LED verde BA 9S - 230 V
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Montaggio corpo completo/elemento luminoso
|
Nome dispositivo
|
ZB4
|
Materiale base di fissaggio
|
Zamak
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo
|
Sorgente luminosa
|
LED
|
Attacco lampada
|
BA 9s
|
Alimentazione elemento luminoso
|
Con trasformatore integrato 1,2 VA 6 V
|
Colore sorgente luminosa
|
Verde
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
230...240 V CA a 50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD
|
30 mm
|
Altezza totale CAD
|
47 mm
|
Profondità totale CAD
|
60 mm
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Peso netto
|
0,134 kg
|
Coppia di serraggio
|
0,8…1,2 Nm conforme a IEC 60947-1
|
Forma della testa (vite)
|
Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
600 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Tipo di segnalazione
|
Fisso
|
Montaggio elementi di contatto o luminosi
|
Montaggio anteriore diretto sul pulsante
|
Codice di composizione elettrico
|
P4
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
-40…70 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Norme di riferimento
|
UL 508
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
BV
DNV
CSA
GL
UL listed / CSA
LROS (Lloyds Register of shipping)
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
69,0 g
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
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|