Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Assemblaggio completo corpo/contatto e blocco luci
|
Nome dispositivo
|
ZB4
|
Materiale base di fissaggio
|
Zamak
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Tipo di testa
|
Standard
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 NO
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a IEC 60947-1
Morsetti di fissaggio a vite, > = 1 x 0,22 mm² senza estremità cavo conforme a IEC 60947-1
|
Sorgente luminosa
|
Universal LED
|
Attacco lampada
|
LED
|
Alimentazione elemento luminoso
|
Diretto
|
Colore sorgente luminosa
|
Bianco
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
24 V CA/CC a 50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD
|
30 mm
|
Altezza totale CAD
|
47 mm
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(13-14)NO
|
Peso prodotto
|
0,074 kg
|
Uso contatti
|
Standard
|
Apertura positiva
|
Senza
|
Corsa di funzionamento
|
2,6 mm (NO con modifica dello stato elettrico)
4,3 mm (corsa totale)
|
Forza di funzionamento
|
2,3 N NO con modifica dello stato elettrico
|
Coppia di funzionamento
|
0,05 Nm NO con modifica dello stato elettrico
|
Durata meccanica
|
5000000 cicli
|
Coppia di serraggio
|
0,8…1,2 Nm conforme a IEC 60947-1
|
Forma della testa (vite)
|
Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite
Testa a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite
|
Materiale contatti
|
Lega d'argento (Ag/Ni)
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
10 A conforme a IEC 60947-5-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
600 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
6 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
0,1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
0,55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
1,2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
|
Durata elettrica
|
1000000 cicli, AC-15, 2 A a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15, 3 A a 120 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15, 4 A a 24 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13, 0,2 A a 110 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13, 0,5 A a 24 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Affidabilità elettrica
|
Λ < 10exp(-6) a 5 V e 1 mA in ambiente pulito conforme a IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) a 17 V e 5 mA in ambiente pulito conforme a IEC 60947-5-4
|
Tipo di segnalazione
|
Fisso
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
19,2…30 V CC
21,6…26,4 V CA
|
Assorbimento [A]
|
18 mA
|
Durata vita
|
100000 H a tensione nominale e 25 °C
|
Resistenza alle sovratensioni
|
1 kV conforme a IEC 61000-4-5
|
Device presentation
|
Basic sub-assemblies
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a IEC 60536
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-5
UL 508
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
LROS (Lloyds Register of shipping)
DNV
BV
GL
UL listed / CSA
CSA
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
2 kV conforme a IEC 61000-4-4
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
6 kV sul contatto (su parti metalliche) conforme a IEC 61000-2-6
8 kV in aria libera (nelle parti isolanti) conforme a IEC 61000-2-6
|
Emissione elettromagnetica
|
Classe B conforme a IEC 55011
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,600 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,400 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,400 cm
|
Confezione 1: peso
|
69,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
5,600 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
3,400 cm
|
Confezione 2: profondità
|
26,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
348,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
150
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
10,934 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|