Schneider-Electric
 
ZB4BW7A1721 immagine - metel
ZB4BW7A1721
Testa pulsante doppio Ø22 - bianca + nera - 0/I
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB4
Tipo prodotto Testa pulsante doppio luminoso
Compatibilità prodotto LED
Nome dispositivo ZB4
Materiale testa Metallo cromato
Tipo di testa Standard
Diametro di montaggio 22 mm
Vendita quantità indivisibile 1
Forma della testa Rettangolare
Tipo di operatore Ad impulso
Tipo operatore 2 pulsanti filoghiera - 1 lampada spia centrale
Descrizione operatori Bianco "I" - nero "O"
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD 30 mm
Altezza totale CAD 50 mm
Profondità totale CAD 30 mm
Peso prodotto 0,056 kg
Resistenza al lavaggio ad alta pressione 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Colore marcatura Marcatura nera
Con marcatura quando verde, capsula rosso o nero
Tipo operatore Nero filoghiera, O (bianco)
Bianco filoghiera, I (nero)
Durata meccanica 1000000 cicli
Codice di composizione elettrico M1 per <6 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
M2 per <6 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
M6 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED integrato e trasformatore
M10 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
Device presentation Basic sub-assemblies
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -40…70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
IP67 conforme a CEI 60529
IP69
IP69K
Grado di protezione NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grado di protezione IK IK06 conforming to IEC 50102
Norme di riferimento IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto GL
DNV
BV
LROS (Lloyds Register of shipping)
CSA
UL listed / CSA
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,500 cm
Confezione 1: larghezza 3,300 cm
Confezione 1: profondità 5,300 cm
Confezione 1: peso 56,800 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 5
Confezione 2: altezza 5,500 cm
Confezione 2: larghezza 3,300 cm
Confezione 2: profondità 26,500 cm
Confezione 2: peso 284,000 g
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 200
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 11,874 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months