|
|
|
ZB4BW7A1724
Testa pulsante doppio Ø22 - bianca + nera - 0/I
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Testa pulsante doppio luminoso
|
Compatibilità prodotto
|
LED
|
Nome dispositivo
|
ZB4
|
Materiale testa
|
Metallo cromato
|
Tipo di testa
|
Standard
|
Diametro di montaggio
|
22 mm
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Forma della testa
|
Rettangolare
|
Tipo di operatore
|
Ad impulso
|
Tipo operatore
|
2 pulsanti filoghiera - 1 lampada spia centrale
|
Descrizione operatori
|
Bianco 'freccia salita' - nero 'freccia discesa'
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD
|
30 mm
|
Altezza totale CAD
|
50 mm
|
Profondità totale CAD
|
30 mm
|
Peso prodotto
|
0,056 kg
|
Resistenza al lavaggio ad alta pressione
|
7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
|
Colore marcatura
|
Con marcatura quando verde, capsula rosso o nero
Marcatura nera
|
Tipo operatore
|
Bianco filoghiera, freccia su (nero)
Nero filoghiera, freccia verso il basso (bianco)
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Codice di composizione elettrico
|
M1 per <6 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
M2 per <6 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
M6 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED integrato e trasformatore
M10 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
|
Device presentation
|
Basic sub-assemblies
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
-40…70 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
IP67 conforme a CEI 60529
IP69
IP69K
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grado di protezione IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
BV
DNV
UL listed / CSA
LROS (Lloyds Register of shipping)
CSA
GL
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,8 cm
|
Confezione 1: peso
|
56,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
200
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
11,763 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|