|
|
|
ZB4BZ012
ADATTATORE DA FORO 30 A 22 MM
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Kit di montaggio
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di montaggio e fissaggio
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
ZB4...
|
Colore
|
Cromato
|
Finitura superficie
|
Cromato
|
Diametro di montaggio
|
30 mm
22 mm
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
28 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
80
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,52 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|