|
|
|
ZB4BZ021
Kit montaggio a incasso, metallo per luce pilota e pulsante Ø22
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Kit incasso
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di montaggio e fissaggio
|
Accessori / destinazione elementi
|
Lampada spia
Pulsante
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
ZB4BH filoghiera
ZB4BL
ZB4BA filoghiera
ZB4BV
|
Finitura superficie
|
Cromato
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529 (parte anteriore)
IP69 conforme a CEI 60529 (parte anteriore)
IP69K conforme a DIN 40050-9 (parte anteriore)
|
Grado di protezione IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Diametro di montaggio
|
30,5 mm
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,400 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,300 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
32,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
80
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,860 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
1280
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
54,260 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità