|
|
|
ZB4BZ022
Kit montaggio a incasso, metallo, per pulsante di illuminazione e selettore Ø22
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Kit incasso
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di montaggio e fissaggio
|
Accessori / destinazione elementi
|
Selettore con high bezel e guardia alta
Pulsante luminoso con high bezel e guardia alta
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
ZB4BK
ZB4BD.8
ZB4BD
ZB4BD.9
ZB4BJ
ZB4BH..3
ZB4BA.6
ZB4BW
|
Finitura superficie
|
Cromato
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529 (parte anteriore)
IP69 conforme a CEI 60529 (parte anteriore)
IP69K conforme a DIN 40050-9 (parte anteriore)
|
Grado di protezione IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Diametro di montaggio
|
30,5 mm
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,300 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
31,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
80
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,889 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità