|
|
|
ZB4BZ2105
Guardia di protezione gialla in plastica diam.76,2mm per fungo di emergenza Ø 40
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Guard
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di protezione
|
Accessori / destinazione elementi
|
Pulsante arresto di emergenza Ø 40 mm
|
Colore
|
Giallo
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Plastica
|
Peso prodotto
|
0,058 kg
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente
|
-40…70 °C
|
Grado di protezione IK
|
IK05
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
21,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
59,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|