Schneider-Electric
 
ZB4FA341 immagine - metel
ZB4FA341
Testa pulsante verde filopannello con marcatura ON
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prodotto Harmony XB4
Tipo Prodotto Testa pulsante non luminoso
Nome Dispositivo ZB4F
Materiale testa Metallo cromato
Diametro Di Montaggio 30,5 mm
Vendita quantità indivisibile 1
Tipo di testa Filopannello
Forma della testa Circolare
Tipo di operatore Ad impulso
Tipo operatore Verde filoghiera, ON (bianco)
Colore capsula o gemma Verde
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD 36,6 mm
Altezza totale CAD 36,6 mm
Profondità totale CAD 31 mm
Durata meccanica 10000000 cicli
Codice di composizione elettrico C1 per <9 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C2 per <9 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C15 per <1 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
Presentazione del dispositivo Prodotti base
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura Di Stoccaggio -40…70 °C
Temperatura Ambiente -40…70 °C
Categoria di sovratensione Classe I conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
IP67 conforme a CEI 60529
IP69 conforme a CEI 60529
IP69K conforme a ISO 20653
Tipo 13X conforme a UL 50E
Tipo 12X conforme a UL 50E
Tipo 4X conforme a UL 50E
Tipo 4X conforme a UL 50E
Grado Di Protezione Ik IK06 conforme aIEC 50102
Norme Di Riferimento CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CE
JIS C8201-1
Certificazioni Prodotto UL listed / CSA
CSA
CCC
EAC
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
25 mm picco-picco (F= 2…10 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
25 gn (durata = 6 ms) per 1000 scosse su ciascun asse conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,3 cm
Confezione 1: larghezza 5,2 cm
Confezione 1: profondità 5,5 cm
Confezione 1: peso 58,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 1
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months