|
|
|
ZB4FH2
Testa pulsante nero sporgente filopannello ad aggancio passo-passo
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Testa pulsante non luminoso
|
Nome dispositivo
|
ZB4F
|
Materiale testa
|
Metallo cromato
|
Diametro di montaggio
|
30,5 mm
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Tipo di testa
|
Filopannello
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Tipo di operatore
|
Passo-passo ad aggancio
|
Tipo operatore
|
Nero sporgente, non marcato
|
Colore capsula o gemma
|
Nero
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD
|
36,6 mm
|
Altezza totale CAD
|
36,6 mm
|
Profondità totale CAD
|
33 mm
|
Durata meccanica
|
500000 cicli
|
Codice di composizione elettrico
|
C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C15 per <1 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C9 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
|
Presentazione del dispositivo
|
Prodotti base
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
-40…70 °C
|
Categoria di sovratensione
|
Classe I conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a IEC 60529
IP67 conforme a IEC 60529
IP69 conforme a IEC 60529
IP69K conforme a ISO 20653
Tipo 13X conforme a UL 50E
Tipo 12X conforme a UL 50E
Tipo 4X conforme a UL 50E
Tipo 4X conforme a UL 50E
|
Grado di protezione IK
|
IK06 conforme aIEC 50102
|
Norme di riferimento
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CE
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
UL listed / CSA
CSA
CCC
EAC
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
25 mm picco-picco (F= 2…10 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
25 gn (durata = 6 ms) per 1000 scosse su ciascun asse conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
58,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|