|
|
|
ZB4FK1363
Testa selettore luminoso blu filopannello 3 posizioni fisse - per LED universale- Ø30
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Testa per selettore luminoso
|
Compatibilità del prodotto
|
Universal LED
|
Nome dispositivo
|
ZB4F
|
Materiale testa
|
Metallo cromato
|
Tipo di testa
|
Filopannello
|
Diametro di montaggio
|
30,5 mm
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Tipo di operatore
|
Fisso
|
Profilo operatore
|
Blu leva standard
|
Informazioni posizione operatore
|
3 posizioni +/- 45°
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD
|
36,6 mm
|
Altezza totale CAD
|
36,6 mm
|
Profondità totale CAD
|
47 mm
|
Peso prodotto
|
0,078 kg
|
Resistenza al lavaggio ad alta pressione
|
7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
|
Durata meccanica
|
500000 cicli
|
Codice di composizione elettrico
|
M3 per <4 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
M6 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED integrato e trasformatore
M10 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
M4 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
|
Presentazione del dispositivo
|
Prodotti base
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Categoria di sovratensione
|
Classe I conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
IP67 conforme a CEI 60529
IP69 conforme a CEI 60529
IP69K conforme a ISO 20653
Tipo 13X conforme a UL 50 E
Tipo 12X conforme a UL 50 E
Tipo 4X conforme a UL 50 E
Tipo 4X conforme a UL 50 E
|
Grado di protezione IK
|
IK04 conforme aIEC 50102
|
Norme di riferimento
|
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CE
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
UL listed / CSA
CSA
CCC
EAC
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
2 mm picco-picco (F= 2…10 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
25 gn (durata = 6 ms) per 1000 scosse su ciascun asse conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
78,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|