Schneider-Electric
 
ZB4FK1743 immagine - metel
ZB4FK1743
Testa selettore luminoso rosso filopannello 3 pos. ritorno da sinistra al centro- per LED universale- Ø30
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB4
Tipo prodotto Testa per selettore luminoso
Compatibilità del prodotto Universal LED
Nome dispositivo ZB4F
Materiale testa Metallo cromato
Tipo di testa Filopannello
Diametro di montaggio 30,5 mm
Vendita quantità indivisibile 1
Forma della testa Circolare
Tipo di operatore Da sinistra al centro ad impulso
Profilo operatore Rosso leva standard
Informazioni posizione operatore 3 posizioni +/- 45°
Colore capsula o gemma Rosso
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD 36,6 mm
Altezza totale CAD 36,6 mm
Profondità totale CAD 47 mm
Peso prodotto 0,078 kg
Resistenza al lavaggio ad alta pressione 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Durata meccanica 500000 cicli
Codice di composizione elettrico M3 per <4 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
M6 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED integrato e trasformatore
M10 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
M4 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
Presentazione del dispositivo Prodotti base
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -40…70 °C
Categoria di sovratensione Classe I conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
IP67 conforme a CEI 60529
IP69 conforme a CEI 60529
IP69K conforme a ISO 20653
Tipo 13X conforme a UL 50 E
Tipo 12X conforme a UL 50 E
Tipo 4X conforme a UL 50 E
Tipo 4X conforme a UL 50 E
Grado di protezione IK IK04 conforme aIEC 50102
Norme di riferimento CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CE
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto UL listed / CSA
CSA
CCC
EAC
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
2 mm picco-picco (F= 2…10 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
25 gn (durata = 6 ms) per 1000 scosse su ciascun asse conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,3 cm
Confezione 1: larghezza 5,2 cm
Confezione 1: profondità 5,5 cm
Confezione 1: peso 78,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 1
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months