|
|
|
ZB5AA791
Filo/rosso sporgente/filo testa pulsante triplo Ø22 senza marcatura
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB5
|
Tipo prodotto
|
Testa pulsante triplo
|
Nome dispositivo
|
XB5
|
Materiale testa
|
Dark grey plastic
|
Diametro di montaggio
|
22 mm
|
Tipo di testa
|
Standard
|
Forma della testa
|
Rettangolare
|
Tipo di operatore
|
Ad impulso
|
Tipo operatore
|
2 pulsanti filoghiera – 1 pulsante centrale sporgente STOP
|
Descrizione operatori
|
Nero senza capsula
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD
|
30 mm
|
Altezza totale CAD
|
50 mm
|
Profondità totale CAD
|
35 mm
|
Peso netto
|
0,023 kg
|
Resistenza al lavaggio ad alta pressione
|
7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
|
Colore marcatura
|
Marcatura nera
Con marcatura quando verde, capsula rosso o nero
|
Tipo operatore
|
Senza capsula
Rosso sporgente
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Nome stazione
|
XALD 1 foro
|
Codice di composizione elettrico
|
C1 per <9 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C2 per <9 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
SF1 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
SR1 per <3 contattisingolo in Montaggio posteriore su fondo della pulsantiera
|
Presentazione del dispositivo
|
Prodotti base
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforme a IEC 60529
IP69 conforme a IEC 60529
IP69K
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grado di protezione IK
|
IK05 conforme aIEC 50102
|
Norme di riferimento
|
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
LROS (Lloyds Register of shipping)
DNV
GL
UL listed / CSA
CSA
BV
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
25,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
3,3 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
5,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
26,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
126,0 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
50
|
Confezione 3: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
1,598 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|