Schneider-Electric
 
ZB5AC58009 immagine - metel
ZB5AC58009
Testa pulsante - giallo - con etichetta
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB5
Tipo prodotto Testa diametro 37mm applicazioni severe
Nome dispositivo ZB5
Materiale testa Plastica nera
Tipo di testa Standard
Diametro di montaggio 22 mm
Vendita quantità indivisibile 1
Forma della testa Circolare
Tipo di operatore Ad impulso
Info da operatore Montaggio verticale
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD 37 mm
Altezza totale CAD 18,5 mm
Profondità totale CAD 37 mm
Peso prodotto 0,024 kg
Resistenza al lavaggio ad alta pressione 90 Pa a 82,5 °C
Tipo operatore Giallo filoghiera, tipo H009 (nero)
Durata meccanica 10000000 cicli
Codice di composizione elettrico C1 per <9 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C2 per <9 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C15 per <1 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
SF1 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
SR1 per <3 contattisingolo in Montaggio posteriore su fondo della pulsantiera
Ambiente
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Temperatura ambiente -40…70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
IP69K
IP67
Grado di protezione NEMA NEMA 4 conforme a UL 508
NEMA 13
NEMA 12
Grado di protezione IK IK03 conforme aCEI 62262
Norme di riferimento IEC 60947-1
CSA C22.2
UL 508
IEC 60947-5-1
Certificazioni prodotto CSA
UL
CE
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,76 cm
Confezione 1: larghezza 3,7 cm
Confezione 1: profondità 3,7 cm
Confezione 1: peso 27,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 1
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months