Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforme a CEI 60529
IP69 conforme a CEI 60529
IP69K
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Resistenza al lavaggio ad alta pressione
|
7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
|
Grado di protezione IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Norme di riferimento
|
CSA C22.2 No 14
CEI EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
DNV
UL listed / CSA
LROS (Lloyds Register of shipping)
BV
CSA
GL
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|