Schneider-Electric
 
ZB5AK1353 immagine - metel
ZB5AK1353
Testa selettore luminoso - 3 posiz. Ø22 - giallo- per LED universale
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB5
Tipo prodotto Testa per selettore luminoso
Compatibilità del prodotto Universal LED
Nome dispositivo ZB5
Materiale testa Dark grey plastic
Diametro di montaggio 22 mm
Tipo di testa Standard
Vendita quantità indivisibile 1
Forma della testa Circolare
Tipo di operatore Fisso
Tipo operatore Arancione leva standard
Informazioni posizione operatore 3 posizioni +/- 45°
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD 29 mm
Altezza totale CAD 29 mm
Profondità totale CAD 43 mm
Peso prodotto 0,016 kg
Durata meccanica 500000 cicli
Nome stazione XALD 1…5 fori
XALK 2…5 fori
Codice di composizione elettrico M3 per <4 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
M6 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED integrato e trasformatore
M10 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
MF1 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
MR1 per <2 contattisingolo in Montaggio posteriore su fondo della pulsantiera con LED
M4 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
Presentazione del dispositivo Prodotti base
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -40…70 °C
Categoria di sovratensione Classe II conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
IP67
IP69
IP69K
Grado di protezione NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Resistenza al lavaggio ad alta pressione 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Grado di protezione IK IK04 conforme aIEC 50102
Norme di riferimento EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds Register of shipping)
UL listed / CSA
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,2 cm
Confezione 1: larghezza 5 cm
Confezione 1: profondità 5,2 cm
Confezione 1: peso 24 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 100
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 2,706 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 1
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months