Schneider-Electric
 
ZB5AL5 immagine - metel
ZB5AL5
Testa pulsante Ø22 - - gialla - sporgente - senza marcatura
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB5
Tipo prodotto Testa pulsante non luminoso
Nome dispositivo ZB5
Materiale testa Dark grey plastic
Diametro di montaggio 22 mm
Tipo di testa Standard
Vendita quantità indivisibile 1
Forma della testa Circolare
Tipo di operatore Ad impulso
Tipo operatore Giallo sporgente, non marcato
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD 29 mm
Altezza totale CAD 29 mm
Profondità totale CAD 33 mm
Peso prodotto 0,019 kg
Durata meccanica 10000000 cicli
Nome stazione XALD 1…5 fori
XALK 2…5 fori
Codice di composizione elettrico C1 per <9 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C2 per <9 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C15 per <1 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
SF1 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
SR1 per <3 contattisingolo in Montaggio posteriore su fondo della pulsantiera
Presentazione del dispositivo Prodotti base
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -40…70 °C
Categoria di sovratensione Classe II conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
IP67
IP69
IP69K
Grado di protezione NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Resistenza al lavaggio ad alta pressione 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Grado di protezione IK IK03 conforme aIEC 50102
Norme di riferimento UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds Register of shipping)
UL listed / CSA
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,2 cm
Confezione 1: larghezza 4 cm
Confezione 1: profondità 4,6 cm
Confezione 1: peso 18 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 5
Confezione 2: altezza 4,5 cm
Confezione 2: larghezza 3,4 cm
Confezione 2: profondità 26,5 cm
Confezione 2: peso 90 g
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 150
Confezione 3: altezza 30 cm
Confezione 3: larghezza 30 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 3,187 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months