|
|
|
ZB5AS84W00
Harmony XB5, testa pulsante a fungo arresto di emergenza rosso , in plastica, ad aggancio, girare per sbloccare, Ø 22mm
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB5
|
Tipo prodotto
|
Testa pulsante arresto di emergenza
|
Applicazione prodotto
|
Pulsante di arresto d'emergenza
|
Nome dispositivo
|
ZB5
|
Materiale testa
|
Plastica
|
Tipo di testa
|
Standard
|
Diametro di montaggio
|
22 mm
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Tipo di operatore
|
Aggancio meccanico
|
Reset
|
Girare per sbloccare
|
Tipo operatore
|
Rosso quadrato 32 mm
|
Device presentation
|
Prodotti base
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD
|
60 mm
|
Altezza totale CAD
|
60 mm
|
Profondità totale CAD
|
40 mm
|
Peso prodotto
|
0,063 kg
|
Classe di isolamento elettrico
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
4 kV sul contatto (su parti metalliche) conforme a IEC 61000-4-2
8 kV in aria libera (nelle parti isolanti) conforme a IEC 61000-4-2
|
Durata meccanica
|
300000 cicli
|
Nome stazione
|
XALKW01
|
Codice di composizione elettrico
|
C7 per <4 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C8 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C15 per <1 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
SF1 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
SR1 per <3 contattisingolo in Montaggio posteriore su fondo della pulsantiera
C10 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
|
Codice compatibilità
|
ZB5
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
-40…70 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
IP67 conforme a CEI 60529
IP69 conforme a CEI 60529
IP69K conforme a ISO 20653
Tipo 13X conforme a UL 50E
Tipo 12X conforme a UL 50E
Tipo 4X conforme a UL 50E
Tipo 4X conforme a UL 50E
|
Resistenza al lavaggio ad alta pressione
|
7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
|
Grado di protezione IK
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
UL 60947-5-1
UL 60947-5-5
ISO 21702
ISO 22196:2011
|
Certificazioni prodotto
|
UL listed / CSA
CSA
EAC
CCC
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
25 gn (durata = 6 ms) per 100 shocks per asse conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7 cm
|
Confezione 1: peso
|
79 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
60
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,203 kg