Schneider-Electric
 
ZB5AS944K3324A immagine - metel
ZB5AS944K3324A
Testa pulsante fungo rosso emergenza
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB5
Tipo prodotto Testa
Applicazione prodotto Pulsante di arresto d'emergenza
Nome dispositivo ZB5
Materiale testa Plastica
Diametro di montaggio 22 mm
Vendita quantità indivisibile 1
Forma della testa Circolare
Tipo di operatore Aggancio meccanico
Reset Sblocco a chiave
Tipo operatore Rosso fungo Ø 40, non marcato
Tipo di serratura Chiave speciale
Posizione di estrazione chiave Centro
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD 40 mm
Altezza totale CAD 40 mm
Profondità totale CAD 79 mm
Peso netto 0,071 kg
Durata meccanica 300000 cicli
Nome stazione XALD 1 foro
XALK 1 foro
Codice di composizione elettrico C7 per <4 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C8 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C15 per <1 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
SF1 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
SR1 per <3 contattisingolo in Montaggio posteriore su fondo della pulsantiera
C10 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
Codice compatibilità ZB5
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -25…70 °C
Categoria di sovratensione Classe II conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Resistenza al lavaggio ad alta pressione 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Grado di protezione IK IK03 conforme aIEC 50102
Norme di riferimento IEC 60204-1
ISO 13850
UL 508
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
GB 14048.5
IEC 60364-5-53
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds Register of shipping)
UL listed / CSA
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,800 cm
Confezione 1: larghezza 5,400 cm
Confezione 1: profondità 4,400 cm
Confezione 1: peso 68,000 g
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS Unione europea In corso di indagine
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi