|
|
|
ZB5AT8643M
Testa pulsante luminoso Ø22 - Testa a fungo Ø40mm - rosso
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XALF
Harmony XB5
|
Tipo prodotto
|
Testa pulsante a fungo luminoso
|
Nome dispositivo
|
ZB5
|
Materiale testa
|
Dark grey plastic
|
Tipo di testa
|
Standard
|
Diametro di montaggio
|
22,5 mm
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Tipo di operatore
|
Aggancio meccanico con indicatore di stato meccanico
|
Reset
|
Premere-tirare
|
Tipo operatore
|
Rosso fungo Ø 40, non marcato
|
Device presentation
|
Prodotti base
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD
|
40 mm
|
Altezza totale CAD
|
40 mm
|
Profondità totale CAD
|
59 mm
|
Peso prodotto
|
0,034 kg
|
Durata meccanica
|
300000 cicli
|
Nome stazione
|
XALD 1 foro
XALK 1 foro
|
Codice di composizione elettrico
|
M6 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED integrato e trasformatore
M10 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
MF1 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
MR1 per <2 contattisingolo in Montaggio posteriore su fondo della pulsantiera con LED
|
Compatibilità prodotto
|
LED
|
Codice compatibilità
|
ZB5
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione IP
|
IP54 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Resistenza al lavaggio ad alta pressione
|
7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
|
Grado di protezione IK
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
Norme di riferimento
|
GB 14048.5
UL 508
ISO 13850
IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
BV
LROS (Lloyds Register of shipping)
DNV
GL
UL listed / CSA
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
45,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
42
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,208 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
672
|
Confezione 3: altezza
|
77,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
43,7 kg