Schneider-Electric
 
ZB5AT8643M230 immagine - metel
ZB5AT8643M230
Testa fungo rosso + etichetta diam.60mm
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB5
Harmony XALF
Tipo prodotto Testa pulsante a fungo luminoso
Nome dispositivo ZB5
Materiale testa Plastica
Diametro di montaggio 22 mm
Vendita quantità indivisibile 1
Forma della testa Circolare
Tipo di operatore Aggancio meccanico con indicatore di stato meccanico
Reset Premere-tirare
Tipo operatore Rosso fungo Ø 40, non marcato
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD 40 mm
Altezza totale CAD 40 mm
Profondità totale CAD 59 mm
Peso netto 0,034 kg
Durata meccanica 500000 cicli
Nome stazione XALD 1 foro
XALK 1 foro
Codice di composizione elettrico M6 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED integrato e trasformatore
M10 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
MF1 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
MR1 per <2 contattisingolo in Montaggio posteriore su fondo della pulsantiera con LED
Compatibilità del prodotto LED
Codice compatibilità ZB5
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -40…70 °C
Categoria di sovratensione Classe II conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP54 conforme a CEI 60529
Grado di protezione NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Resistenza al lavaggio ad alta pressione 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Grado di protezione IK IK05 conforme aIEC 50102
Norme di riferimento ISO 13850
GB 14048.5
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds Register of shipping)
UL listed / CSA
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,6 cm
Confezione 1: larghezza 7,0 cm
Confezione 1: profondità 7,0 cm
Confezione 1: peso 59,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS Unione europea In corso di indagine
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi