Schneider-Electric
 
ZB5AW7A9 immagine - metel
ZB5AW7A9
Filo/filo pulsante doppio luminoso Ø22 senza capsula
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prodotto Harmony XB5
Tipo Prodotto Testa pulsante doppio luminoso
Compatibilità Del Prodotto LED
Nome Dispositivo ZB5
Materiale testa Dark grey plastic
Tipo di testa Standard
Diametro Di Montaggio 22 mm
Vendita quantità indivisibile 1
Forma della testa Rettangolare
Tipo di operatore Ad impulso
Tipo operatore 2 pulsanti filoghiera - 1 lampada spia centrale
Descrizione operatori Nero senza capsula
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD 30 mm
Altezza totale CAD 50 mm
Profondità totale CAD 30 mm
Peso Netto 0,023 kg
Tipo operatore Senza capsula
Durata meccanica 1000000 cicli
Nome stazione XALD 1 foro
Presentazione del dispositivo Basic sub-assemblies
Ambiente
Temperatura Di Stoccaggio -40…70 °C
Temperatura Ambiente -25…70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe II conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP66
IP67
IP69
IP69K
Grado Di Protezione Nema NEMA 13
NEMA 4X
Resistenza al lavaggio ad alta pressione 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Grado Di Protezione Ik IK05 conforme aIEC 50102
Norme Di Riferimento UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
Certificazioni Prodotto CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds Register of shipping)
UL listed / CSA
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,800 cm
Confezione 1: larghezza 4,800 cm
Confezione 1: profondità 4,800 cm
Confezione 1: peso 24,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 5
Confezione 2: altezza 5,600 cm
Confezione 2: larghezza 3,500 cm
Confezione 2: profondità 26,500 cm
Confezione 2: peso 122,000 g
Unità di misura confezione 3 S02
Numero di unità per confezione 3 50
Confezione 3: altezza 15,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 1,512 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Imballaggio sostenibile
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 1
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months