|
|
|
ZB5AZ022
Kit filo pannello, plastica, per pulsante luminoso e selettore Ø22
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB5
|
Tipo prodotto
|
Kit incasso
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di montaggio e fissaggio
|
Compatibilità prodotto
|
ZB5AD
ZB5RTA
ZB5AD.8
ZB5RZA0
ZB5AK
ZB5AA.6
ZB5AD.9
ZB5AJ
ZB5AW
ZB5AH..3
|
Accessori / destinazione elementi
|
Selettore con high bezel e guardia alta
Pulsante luminoso con high bezel e guardia alta
|
Caratteristiche tecniche
Colour
|
Nero
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529 (parte anteriore)
IP69 conforme a CEI 60529 (parte anteriore)
IP69K conforme a DIN 40050-9 (parte anteriore)
|
Grado di protezione IK
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Diametro di montaggio
|
30,5 mm
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
15,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
80
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,622 kg
|
Garanzia contrattuale
|
|