Schneider-Electric
 
ZB5AZ1025 immagine - metel
ZB5AZ1025
Corpo contatti Ø22 - 1 NC - - A MOLLA
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB5
Tipo prodotto Montaggio corpo completo/contatti
Nome dispositivo ZB5
Materiale base di fissaggio Plastica
Vendita quantità indivisibile 1
Tipo di testa Standard
Composizione e tipologia contatti 1 NC
Funzionamento dei contatti Ad apertura lenta
Tipo blocco contatti Singolo
Connessioni - morsetti Push-in, <= 2 x 1,5 mm² con puntale per cavo conforme a IEC 60947-1
Push-in, >= 1 x 0.34 mm² senza puntale per cavo conforme a IEC 60947-1
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD 46,2 mm
Altezza totale CAD 27,6 mm
Profondità totale CAD 30 mm
Descrizione morsetti ISO n°1 (11-12)NC
Peso netto 0,011 kg
Composizione del dispositivo Base di fissaggio
Corpo
Uso contatti Contatti standard
Apertura positiva Con conforme a IEC 60947-5-1 appendice K
Corsa di funzionamento 1,217 mm (NC con modifica dello stato elettrico)
4,3 mm (corsa totale)
Forza di funzionamento 2,25 N NC con modifica dello stato elettrico
Durata meccanica 10000000 cicli
Materiale contatti Lega d'argento (Ag/Ni)
Protezione contro i cortocircuiti 10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 10 A conforme a IEC 60947-5-1
Tensione nominale di isolamento [Ui] 300 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 4 kV conforme a IEC 60947-1
Corrente nominale di impiego [Ie] 6 A a 120 V, AC-15, A300 conforme a IEC 60947-5-1
3 A a 240 V, AC-15, A300 conforme a IEC 60947-5-1
0,55 A a 125 V, DC-13, Q300 conforme a IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a IEC 60947-5-1
Presentazione del dispositivo Basic sub-assemblies
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -40…70 °C
Grado di protezione IP IP20 conforme a CEI 60529
Norme di riferimento IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-5
UL 60947-1
UL 60947-5-1
UL 60947-5-5
UL 1059
UL 486E
CSA C22.2 No 60947-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
CSA C22.2 No 158
CSA C22.2 No 65
IACS E10
Certificazioni prodotto BV
LROS (Lloyds Register of shipping)
EAC
IECEE CB Scheme
CCC
UL
DNV-GL
CSA
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
25 mm picco-picco (F= 2…10 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 25 gn (durata = 6 ms) per 1000 scosse su ciascun asse conforme a IEC 60068-2-27
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,500 cm
Confezione 1: larghezza 4,700 cm
Confezione 1: profondità 5,300 cm
Confezione 1: peso 20,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 250
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 5,501 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months