Schneider-Electric
 
ZB5AZ1043 immagine - metel
ZB5AZ1043
Corpo contatti Ø22 - 2NC
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB5
Tipo prodotto Montaggio corpo completo/contatti
Nome dispositivo ZB5
Materiale base di fissaggio Plastica
Vendita quantità indivisibile 1
Tipo di testa Standard
Composizione e tipologia contatti 2 NC
Funzionamento dei contatti Ad apertura lenta
Tipo blocco contatti Singolo
Connessioni - morsetti Connettore Faston 1 x 6,35 mm
Connettore Faston 2 x 2,8 mm
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD 30 mm
Altezza totale CAD 42 mm
Profondità totale CAD 32 mm
Descrizione morsetti ISO n°1 (11-12)NC
Composizione del dispositivo Corpo
Base di fissaggio
Uso contatti Contatti standard
Apertura positiva Con conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice K
Corsa di funzionamento 1,5 mm (NC con modifica dello stato elettrico)
4,3 mm (corsa totale)
Durata meccanica 10000000 cicli
Materiale contatti Lega d'argento (Ag/Ni)
Tensione nominale di isolamento [Ui] 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN 60947-1
Affidabilità elettrica Λ < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA in ambiente pulito conforme a EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) a 17 V, 5 mA in ambiente pulito conforme a EN/IEC 60947-5-4
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -40…70 °C
Grado di protezione IP IP20 conforme a CEI 60529
Norme di riferimento EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto BV
DNV
UL
CSA
LROS (Lloyds Register of shipping)
GL
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,500 cm
Confezione 1: larghezza 3,400 cm
Confezione 1: profondità 5,300 cm
Confezione 1: peso 32,000 g
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 1
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months