Schneider-Electric
 
ZB5FD804C0 immagine - metel
ZB5FD804C0
Testa selettore leva rossa 3 pos. a filo
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB5
Tipo prodotto Testa per selettore
Nome dispositivo ZB5
Materiale testa Plastica colorata grigio chiaro
Diametro di montaggio 30,5 mm
Tipo di testa Filopannello
Vendita quantità indivisibile 1
Forma della testa Circolare
Tipo di operatore Da destra al centro ad impulso
Tipo operatore Rosso leva standard
Informazioni posizione operatore 3 posizioni +/- 45°
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD 37 mm
Altezza totale CAD 37 mm
Profondità totale CAD 46 mm
Peso prodotto 0,031 kg
Durata meccanica 1000000 cicli
Codice di composizione elettrico C3 per <6 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C4 per <6 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C5 per <5 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C6 per <5 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C7 per <4 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C8 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
SF1 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
Presentazione del dispositivo Prodotti base
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -40…70 °C
Categoria di sovratensione Classe II conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
IP67 conforme a CEI 60529
Grado di protezione NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Resistenza al lavaggio ad alta pressione 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Grado di protezione IK IK03 conforme aIEC 50102
Norme di riferimento IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds Register of shipping)
UL listed / CSA
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,45 cm
Confezione 1: larghezza 4,3 cm
Confezione 1: profondità 5,2 cm
Confezione 1: peso 22,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi