Schneider-Electric
 
ZB5FH63C0 immagine - metel
ZB5FH63C0
Testa pulsante luminoso blu aggancio filopannello- per LED universale- Ø30
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB5
Tipo prodotto Testa pulsante luminoso
Nome dispositivo ZB5F
Compatibilità del prodotto Universal LED
Materiale testa Plastica colorata grigio chiaro
Diametro di montaggio 30,5 mm
Tipo di testa Filopannello
Vendita quantità indivisibile 1
Forma della testa Circolare
Tipo di operatore Passo-passo ad aggancio
Tipo operatore Blu sporgente, non marcato
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD 37 mm
Altezza totale CAD 37 mm
Profondità totale CAD 32 mm
Peso netto 0,031 kg
Durata meccanica 500000 cicli
Codice di composizione elettrico C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C15 per <1 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
SF1 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
C9 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
Presentazione del dispositivo Prodotti base
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -40…70 °C
Categoria di sovratensione Classe II conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
IP67 conforme a CEI 60529
Resistenza al lavaggio ad alta pressione 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Grado di protezione IK IK03 conforme aIEC 50102
Norme di riferimento UL 508
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto UL listed / CSA
CSA
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
25 gn (durata = 6 ms) per 1000 scosse su ciascun asse conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
2 mm picco-picco (F= 2…10 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,45 cm
Confezione 1: larghezza 4,3 cm
Confezione 1: profondità 5,2 cm
Confezione 1: peso 25,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months