Schneider-Electric
 
ZB5FK1433 immagine - metel
ZB5FK1433
Testa selettore luminoso verde 2 pos Ø30- per LED universale
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB5
Tipo prodotto Testa per selettore luminoso
Compatibilità del prodotto Universal LED
Nome dispositivo ZB5
Materiale testa Dark grey plastic
Diametro di montaggio 30,5 mm
Tipo di testa Filopannello
Vendita quantità indivisibile 1
Forma della testa Circolare
Tipo di operatore Da destra verso sinistra ad impulso
Tipo operatore Verde leva standard
Informazioni posizione operatore 2 posizioni 90°
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD 37 mm
Altezza totale CAD 37 mm
Profondità totale CAD 46 mm
Peso prodotto 0,03 kg
Durata meccanica 500000 cicli
Codice di composizione elettrico M3 per <4 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
M6 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED integrato e trasformatore
M10 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
MF1 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
M4 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -40…70 °C
Categoria di sovratensione Classe II conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
IP67
IP69
IP69K
Grado di protezione NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Resistenza al lavaggio ad alta pressione 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Grado di protezione IK IK03 conforme aIEC 50102
Norme di riferimento UL 508
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds Register of shipping)
UL listed / CSA
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,400 cm
Confezione 1: larghezza 5,300 cm
Confezione 1: profondità 5,900 cm
Confezione 1: peso 2,000 g
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 1
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi