|
|
|
ZB5RTA2
Pulsante trasmettitore completo ZB5R, capsula nera
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB5
|
Tipo prodotto
|
Trasmettitore wireless senza batterie
|
Nome dispositivo
|
XB5R
|
Materiale testa
|
Dark grey plastic
|
Materiale base di fissaggio
|
Plastica
|
Diametro di montaggio
|
22 mm
|
Frequenza di trasmissione
|
2405 MHz
|
Emission class
|
5M00G7W
|
Tipo antenna
|
Omnidirezionale
|
Caratteristiche tecniche
Forma della testa
|
Circolare
|
Tipo di operatore
|
Spring return push-button with transmitter
|
Tipo operatore
|
Nero filoghiera
|
Max power consumption in W
|
1 mW
|
Numero di vie
|
16
|
Modulazione tecnica
|
O-QPSK
|
Larghezza banda
|
5 MHz
|
Guadagno antenna
|
0 dBi
|
Profondità di incasso
|
42 mm
|
Altezza totale CAD
|
41,5 mm
|
Larghezza totale CAD
|
30 mm
|
Profondità totale CAD
|
43 mm
|
Peso prodotto
|
0,045 kg
|
Corsa di funzionamento
|
4,3 mm (corsa totale)
|
Forza di funzionamento
|
10 N C/O con cambiamento dello stato elettrico
|
Robustezza meccanica
|
Resistenza alla caduta 1000 mm conforme a EN/IEC 60068-2-32
|
Norme di riferimento
|
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
CEI EN 60947-5-1
UL 508
|
Accordo radio
|
ANATEL
ARIB T66
FCC
ICASA
RSS
|
Compatibilità
|
Zigbee green power a 2,4 GHz conforme a IEEE 802.15.4
|
Massima distanza di rilevamento
|
100 m in campo libero
25 m transmitter in a plastic box type XAL D and receiver in a metal enclosure
300 m transmitter in box type XAL D, receiver in metal enclosure and use relay-antenna
|
Tempo di acquisizione
|
2 ms
|
Tempo di risposta
|
< 2 ms
|
Emissione potenza
|
3 mW
|
Tipo di fissaggio
|
Dado di fissaggio sotto la testa: 2…2,4 Nm
|
Nome stazione
|
XALD 1…5 fori
XALK 2…5 fori
|
Codice di composizione elettrico
|
PW1
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Umidità relativa
|
95 % a -40…70 °C senza condensa
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529 (parte anteriore)
IP67 conforme a CEI 60529 (parte anteriore)
IP69 conforme a CEI 60529 (parte anteriore)
IP69K conforme a CEI 60529 (parte anteriore)
|
Grado di protezione IK
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Tenuta agli urti
|
25 gn (durata = 6 ms) per 6000 shocks conforme a IEC 60068-2-27
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 11…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
+/-10 mm (F= 2…11 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Test immunità scarica elettrostatica - test level: 8 kV (in aria libera (nelle parti isolanti)) conforming to IEC 61000-4-2
Test immunità scarica elettrostatica - test level: 4 kV (sul contatto (su parti metalliche)) conforming to IEC 61000-4-2
Suscettività ai campi elettromagnetici - test level: 20 V/m (80...3000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
Suscettività ai campi elettromagnetici - test level: 6 V/m (3000...6000 MHz, distance = 20 m) conforming to IEC 61000-4-3
|
Certificazioni prodotto
|
BT 2006/95/EC
C-Tick
CSA
UL
GOST
|
Comandi
|
2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica
1999/5/EC - direttiva R&TTE
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
38,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
25
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,154 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|