|
|
|
ZB5RZC2
Pulsante con testa a fungo Ø40mm - nero ad impulso
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione MAR 03, 2022
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB5R
|
Tipo prodotto
|
Trasmettitore wireless senza batterie
|
Nome dispositivo
|
XB5R
|
Materiale testa
|
Dark grey plastic
|
Diametro di montaggio
|
40 mm
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Tipo di operatore
|
Ad impulso
|
Tipo operatore
|
Nero fungo Ø 40, non marcato
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD
|
56 mm
|
Altezza totale CAD
|
52,59 mm
|
Profondità totale CAD
|
150,2 mm
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Compatibilità prodotto
|
ZBZ28
|
Robustezza meccanica
|
Resistenza alla caduta 1000 mm conforme a IEC 60068-2-32
|
Codice compatibilità
|
XB5R
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a IEC 60529 (parte anteriore)
IP30 conforme a IEC 60529 (back face)
IP65 conforme a UL tipo 12 (parte anteriore)
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 12
|
Grado di protezione IK
|
IK03 conforme aIEC 50102
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
DNV
CSA
GL
LROS (Lloyds Register of shipping)
UL listed / CSA
BV
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/-10 mm (F= 2…11 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|