Presentazione
Accessori / destinazione elementi
|
Fori Ø 22 mm per teste circolari
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Plastica
|
Materiale testa
|
Dark grey plastic
|
Colour
|
Bianco
|
Vendita quantità indivisibile
|
10
|
Peso prodotto
|
0,009 kg
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Profilo operatore
|
Filoghiera
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
10,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
7,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
7,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
9,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
102,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
400
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
4,598 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|