Schneider-Electric
 
ZB6AD22 immagine - metel
ZB6AD22
Testa selettore - 2 posizioni Ø16 - nero
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB6
Tipo prodotto Testa per selettore
Nome dispositivo ZB6
Materiale testa Plastica
Diametro di montaggio 16 mm
Vendita quantità indivisibile 1
Forma della testa Circolare
Tipo di operatore Fisso
Tipo operatore Nero leva standard
Informazioni posizione operatore 2 posizioni 60°
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD 18 mm
Altezza totale CAD 18 mm
Profondità totale CAD 43 mm
Peso prodotto 0,018 kg
Ambiente
Trattamento di protezione TC
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -25…70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP IP65 conforme a CEI 60529
Grado di protezione NEMA NEMA 13 conforme a UL 50
NEMA 4 conforme a UL 50
NEMA 4X conforme a UL 50
NEMA 13 conforme a CSA C22.2 No 94
NEMA 4 conforme a CSA C22.2 No 94
NEMA 4X conforme a CSA C22.2 No 94
Norme di riferimento IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C 852
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto CSA
CCC
GOST
UL
Resistenza alle vibrazioni +/- 3 mm (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,5 cm
Confezione 1: larghezza 4 cm
Confezione 1: profondità 7 cm
Confezione 1: peso 10 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 60
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 15 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 771 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 1
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months