Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 13 conforme a UL 50
NEMA 4 conforme a UL 50
NEMA 4X conforme a UL 50
NEMA 13 conforme a CSA C22.2 No 94
NEMA 4 conforme a CSA C22.2 No 94
NEMA 4X conforme a CSA C22.2 No 94
|
Norme di riferimento
|
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
CEI EN 60947-5-1
JIS C 852
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CCC
CSA
GOST
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/- 3 mm (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|