|
|
|
ZB6DW4
Testa pulsante luminoso rettangolare Ø16 - filoghiera - rosso
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB6
|
Tipo prodotto
|
Testa pulsante luminoso
|
Compatibilità prodotto
|
LED
|
Nome dispositivo
|
ZB6
|
Materiale testa
|
Plastica
|
Diametro di montaggio
|
16 mm
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Forma della testa
|
Rettangolare
|
Tipo di operatore
|
Ad impulso
|
Tipo operatore
|
Rosso filoghiera, non marcato
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD
|
24 mm
|
Altezza totale CAD
|
18 mm
|
Profondità totale CAD
|
33 mm
|
Peso prodotto
|
0,016 kg
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 13 conforme a UL 50
NEMA 4 conforme a UL 50
NEMA 4X conforme a UL 50
NEMA 4 conforme a CSA C22.2 No 94
NEMA 4X conforme a CSA C22.2 No 94
NEMA 13 conforme a CSA C22.2 No 94
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C 852
UL 508
CEI EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
CCC
GOST
CSA
UL
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/- 3 mm (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
10,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
80
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
840,0 g