|
|
|
ZB6E1A
Elemento di contatto - ZB6 Ø16 - 1NO
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB6
|
Tipo prodotto
|
Elemento contatti
|
Nome dispositivo
|
ZB6
|
Vendita quantità indivisibile
|
10
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 NO
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta
|
Tipo blocco contatti
|
Singolo
|
Connessioni - morsetti
|
Pin per pannello del circuito stampato
|
Materiale contatti
|
Lega d'argento (Ag/Ni)
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(3-4)NO
|
Peso prodotto
|
0,004 kg
|
Apertura positiva
|
Con conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice K
|
Corsa di funzionamento
|
2 mm (NO con modifica dello stato elettrico)
3,5 mm (corsa totale)
|
Forza di funzionamento
|
1,6 N NO con modifica dello stato elettrico
|
Durata meccanica
|
5000000 cicli
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
6 A fusibile cartuccia tipo gG
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN/IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a EN/IEC 60947-1
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
3 A a 120 V, AC-15, B300
1,5 A a 240 V, AC-15, B300
0,1 A a 250 V, DC-13, R300
0,22 A a 125 V, DC-13, R300
|
Durata elettrica
|
1000000 cicli, AC-15 a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13 a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
|
Affidabilità elettrica
|
λ = 10exp(-8) a 5 V e 1 mA con livello di sicurezza del 90 % conforme a EN/IEC 60947-5-4
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 852
CEI EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C 4520
UL 508
|
Certificazioni prodotto
|
GOST
CSA
CCC
UL
|
Resistenza alle vibrazioni
|
+/- 3 mm (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,300 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,800 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
2,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
3,300 cm
|
Confezione 2: profondità
|
6,800 cm
|
Confezione 2: peso
|
24,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
400
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
1,115 kg