|
|
|
ZB6Y004
Connettore faston femmina - UNITÀ Ø16mm - 100/CONF
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB6
|
Tipo prodotto
|
Connettore
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di collegamento
|
Accessori
|
Unità di controllo e segnalazione Ø 16 mm
|
Quantità per confezione
|
Set da 100
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di connettore
|
Faston
|
Peso prodotto
|
0,002 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
0,200 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
0,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
11,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
15,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
25,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
2000
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
692,000 g