Schneider-Electric
 
ZB6Y7330 immagine - metel
ZB6Y7330
Etichetta rettangolare Ø45 per puls.arresto emerg.-EMERGENCY STOP
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB6
Descrizione accessori Etichetta con testo
Tipo di accessori Etichetta
Tipo prodotto Legend
Accessori / categoria degli elementi Accessori marcatura
Accessori / destinazione elementi Pulsante a fungo arr emergenza
Marcatura Nero EMERGENCY STOP su giallo background
Dimensioni etichetta Ø 45 mm
Lingua Inglese
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto 0,001 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,500 cm
Confezione 1: larghezza 4,500 cm
Confezione 1: profondità 4,500 cm
Confezione 1: peso 0,900 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 1,000 cm
Confezione 2: larghezza 8,000 cm
Confezione 2: profondità 5,000 cm
Confezione 2: peso 12,000 g
Unità di misura confezione 3 S01
Numero di unità per confezione 3 800
Confezione 3: altezza 15,000 cm
Confezione 3: larghezza 15,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 1,184 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months